??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22370.0062 Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22370. - Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard
Nomenclature
22370.0062 Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard
BESTNR
Référence
22370.0062
MAT
Matériau
Inox 1.4305
D1
-0.04/-0.08
12 mm
L1
+0.6
110 mm
D2
14.5 mm
D3
20 mm
L2
±1
10.6 mm
L3
39.5 mm
H11
Alésage de positionnement H11
12
SG
Résistance double cisaillement 1.4305 min.
87 kN
TEMP
Température max.
250 °C
G
Poids
157 g
Embedded user actions